12 MM T2 SS CTL 4216.000

12 MM T2 SS CTL 4216.000
60 Case, misure metriche

60 Case , 12 mm Diametro, Misure metriche, Acciaio inossidabile 440 CRockwell C 50 Min.

Tempi di consegna:  5 Days*
Tagliato su misura:

Min.: 25.4 mm  Max.: 4216.0 mm  Tolleranza +/- 0,8 mm


  • Tutte le trasmissioni preforate hanno dimensioni Y standard (Y1=Y2). La dimensione Y è la distanza dal centro dei fori preforati più vicini alle estremità dell'albero.
  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Preforato con schema T2
Materiale, albero Acciaio inossidabile 440C
Finitura superficiale 0,20 Ra µm
Classe di tolleranza Class MM
Durezza Rockwell C 50 Min.
Rettilineità 0,0254 mm per piede Cumulativa (0,051 mm TIR)
Opzione preforato (PD) Preforato
Lunghezza 4.216,0 mm / 166,0 in
Diametro 12 mm / 0,472 in
Grado di cementazione, minimo 1,020 mm / 0,040 in
Coefficiente di rotondità 0,00200 mm / 0,00008 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: